Pubblica i tuoi prodotti
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer
STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    STX828S - Dual 18" Bass Reflex Subwoofer

    Dual 18" Bass Reflex Subwoofer - STX828S

    A dual 18" high power subwoofer system in a front-loaded, vented enclosure designed for maximum low-frequency performance. The STX828 has an optional wheel kit. Two drivers give 2,000 watts of continuous pink noise power handling, 4kW program and 8 kW peak.

    FEATURES

    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Dual 18 in. Super Vented Gap™ woofers for extended low frequency output.
    • Rugged DuraFlex™ coated enclosures sized to be truck pack friendly.
    • 14-Gauge steel grille lined with acoustically transparent cloth.


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSTX828S-Dual-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Famiglia di prodottoVintage
    • Gruppo di famigliaPortable Sound
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers