Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal

    Interior Door Craft 102 Double equal

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoint_door_craft_102_double_egual
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaCraft
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Estonia
    Finlandia
    Lettonia
    Lituania