Pubblica i tuoi prodotti
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02
Exterior Door  Sidelight KL1100 W02

    Exterior Door Sidelight KL1100 W02

    This is a range of fixed windows, designed to fit as sidelights to JELD-WENs exterior doors ranges (ADVANCE-LINE).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojw_ext_door_sidelight_kl1100_w02
    • Famiglia di prodottoExterior doors
    • Gruppo di famigliaSidelight
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioEPS
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inLettonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors