Pubblica i tuoi prodotti
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single
Interior Door HP FS7 Single

    Interior Door HP FS7 Single

    The FS7 is a high-performance interior door made for professionell usage. Suitable for places with extra demands for sound reduction combined with fire recistance like meeting rooms etc. EI130/Rw 42 dB
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojw_interior_door_hp_fs7_single
    • Famiglia di prodottoInterior doors
    • Gruppo di famigliaHigh Performance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-07
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors