Pubblica i tuoi prodotti
changing table Björk  80
changing table Björk  80
changing table Björk  80
    Jeltec

    changing table Björk 80

    Björk 80 changing table is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high side barriers for safety. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table ladder, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobjork80
    • Famiglia di prodottoChanging stations
    • Gruppo di famigliaBjork
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)900
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Norvegia
    Svezia