Pubblica i tuoi prodotti
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico267424
  • Famiglia di prodottoPure
  • Gruppo di famigliaShower enclosures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-11-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti
  • Classificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Codice UNSPSC30171501

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa