Pubblica i tuoi prodotti
CUBITO N Shower concealed mixer
Jika

CUBITO N Shower concealed mixer

Shower conceald mixer
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3311X60040001
  • Famiglia di prodottoCubito N
  • Gruppo di famigliaFaucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)145
  • Larghezza (mm)215
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)1.05
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
  • Descrizione Uniclass 2015Shower manual water supply sets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa