Pubblica i tuoi prodotti
IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813011
  • Famiglia di prodottoIBON
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)199
  • Larghezza (mm)560
  • Profondità (mm)475
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)10.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText