Pubblica i tuoi prodotti
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico840201
  • Famiglia di prodottoLIVO
  • Gruppo di famigliaUrinals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)575
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)327
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)13.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa