Pubblica i tuoi prodotti
ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico893271
  • Famiglia di prodottoZETA
  • Gruppo di famigliaSeats & Covers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)400
  • Profondità (mm)370
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inRepubblica Ceca
  • Prodotto inSlovacchia
  • Peso Netto (Kg)1.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Sedute
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descrizione Uniclass 2015WC seats and covers
  • Numero OmniClass23-31 19 19 17
  • Titolo OmniClassWater Closet Seats
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa