Pubblica i tuoi prodotti
Soap dispenser Futura
Soap dispenser Futura
    Jofel
    Archiviato

    Soap dispenser Futura

    Refs.:

    AC45000 FOAM REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC45500 FOAM REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    AC46000 FOAM CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC46500 FOAM CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53000 GEL CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC53500 GEL CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    *Bulk fill soap dispenser.
    *High quality and resistance inox steel cover, satin finish.
    *Antivandal and robust.
    *Key lock and content viewer.
    *Deposit capacity: 0,850 Litre.
    *Manual push button integrated on cover.
    *Non-drip and anti corrosion valve.
    *Widely tested: great performance and duration.
    *Included in the range "Futura".
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
    *Suits perfectly any installation and decor.

    Voce di capitolato
    • MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN OR BRIGHT FINISH, PLASTIC BASE ABS 

      CAPACITY 0.85 LITERS
      PRESSURE OF PULSOR: 2 Kgs DOSE PER PULSATION: 1 Gram
      BY MEANS OF SCREWS AND PLUGS INCLUDED IT ADMITS FIXATION BY ADHESIVE (NOT INCLUDED) 
      1 STAINLESS STEEL 2-POINT WRENCH, 4 PLUGS AND 4 SCREWS

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoap_dispenser_futura_0-85l_inox
    • Famiglia di prodottoSoap dispensers
    • Gruppo di famigliaFutura
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)271
    • Larghezza (mm)127
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)1.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers