Pubblica i tuoi prodotti
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojci-bcu-acb
    • Famiglia di prodottoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Gruppo di famigliaVertical - Reduced Footprint
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Clasificazione IFCScambiatore di calore
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Codice UNSPSC40101701
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Descrizione Uniclass 2015Fan coil units
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Numero OmniClass23-33 33 11
    • Titolo OmniClassFan Coil Units
    • Codice CSI UniFormat IID3090
    • Titolo CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment