Pubblica i tuoi prodotti
Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Glass Shelf - Can be installed with screws
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGDC150145
  • Famiglia di prodottoSwift
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-12-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)35
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)98
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inCina
  • Peso Netto (Kg)1.328
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Codice UNSPSC52171001
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Oceania Asia