Pubblica i tuoi prodotti
Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoWBSETV101WW
  • Famiglia di prodottoTreviso-N
  • Gruppo di famigliaWater Closet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-01-08
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)795
  • Larghezza (mm)635
  • Profondità (mm)380
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inMalesia
  • Prodotto inMalesia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
  • Descrizione Uniclass 2015WC suites
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets

Disponibilità Regionale

Asia Africa