Pubblica i tuoi prodotti
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
93cm Step MODULESCA
    JOUPLAST

    93cm Step MODULESCA

    93.4 cm step in glass fibre reinforced polypropylene. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    Voce di capitolato
      • Easy to install: Only 2 tools required.
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico93cm-step-modulesca
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)170
    • Larghezza (mm)934
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descrizione Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Francia
    Germania
    Regno Unito
    Spagna
    Svizzera
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText