Pubblica i tuoi prodotti
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
JOUPLAST

Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals

The 10 mm extension for EASIO® and CLEMAN® pedestals must be placed underneath the pedestals. Up to 4 risers can be stacked to achieve the exact height required.

Voce di capitolato
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Quick and easy to apply.
    • UV and frost resistant.
    • Temperature range of -30°C to +60°C.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoextension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Descrizione Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Numero OmniClass23-15 17 11
  • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
Svizzera