Pubblica i tuoi prodotti
SIDE FINISHING PLATE
SIDE FINISHING PLATE
    JOUPLAST

    SIDE FINISHING PLATE

    This accessory sits on the head of the riser pedestal for a perfect terrace edge finish.
    Used along a wall, it supports the cut ends of slabs to provide a perfect fit against the wall surface.
    Used at edges and corners, it provides a fixing for upstands.

    Voce di capitolato
    • Colour : Black

      Packaging : 8-piece bag

      Material : Recycled polypropylene

      Weight (kg) : 0,027

      Nb Pieces / Cart.bag : 80

      No. Carton Bag / Pallet : 128

      Nb Per Pal : 1280

      Reference : IHKITPAD10000

      Up to 2 extensions can be used to support the slab, giving an additional height of 40 mm.
      UV and GEL resistant.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoside-finishing-plate
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descrizione Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa