Pubblica i tuoi prodotti
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    100% recycled black polyolefin module for use with 15x15x6 cm block pavers. URBANIT® block paving modules are easy to lay and open up the opportunity to create patterns by combining block pavers of different colours. Use this product to mark out distinct areas when creating water-permeable car parks using the URBANIT® range. URBANIT® 3-paver modules can also used to lay a pedestrian path when creating a 100% planted or 100% aggregate-surfaced URBANIT® car park.

    Voce di capitolato
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicourbanit-paving-blocks-3-tiles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-06-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)476
    • Larghezza (mm)319
    • Profondità (mm)57
    Relativo a
    • Materiale principalePoliolefina (FPO)
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Descrizione Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Numero OmniClass23-15 17 11
    • Titolo OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Francia
    Germania
    Regno Unito
    Spagna
    Svizzera
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText