Pubblica i tuoi prodotti
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with 2 fixed

    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Voce di capitolato
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoklfp-fs-2f
    • Famiglia di prodottoFrappe
    • Gruppo di famigliaKL-FP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows