Pubblica i tuoi prodotti
Ash Aalborg 2420 mm
Kährs

Ash Aalborg 2420 mm

This single-strip ash floor from the Sand Collection features a soft white matt lacquer finish, which eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAK1WKW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoashaalborg586735
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaSand Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleCenere
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring