Pubblica i tuoi prodotti
Espace Oak
Kährs

Espace Oak

The white oil finish on this single-strip oak floor from the Grande Collection allows the blue-grey hues to come through. The fully smoked planks result in distinct colour variations between boards. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the rustic appearance of the floor. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Smoked 201XCDEKFJKE280
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoespaceoak584926
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaGrande Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)20
  • Larghezza (mm)2800
  • Profondità (mm)260
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili