Pubblica i tuoi prodotti
Forest Oak 1830 mm
Kährs

Forest Oak 1830 mm

Deep brown hues mix with rich auburn and charcoal black nuances in this single-strip oak floor from the Unity Collection. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P6AEK0JKW180
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoforestoak596612
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaUnity Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1830
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring