Pubblica i tuoi prodotti
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

The dark grain of these luxurious walnut boards in this single-strip floor from the Unity Collection is accentuated by the lighter tones of the wood. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicogardenwalnut584933
  • Famiglia di prodottoKährs Spirit
  • Gruppo di famigliaUnity Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)10
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleNoce
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring