Pubblica i tuoi prodotti
Oak Bright
Kährs

Oak Bright

The powder white finish on this single-strip floor from the Element Collection enhances the natural colour variances in the white oak and emphasises the bevelling with lustrous detail. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEK0WKW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakbright596621
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaElement Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-03-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)151
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring