Pubblica i tuoi prodotti
Oak Chevron Dark brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Dark brown Frame board

The richly smoked finish on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enhances its deeply burnished hue, and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the natural character of the grain and highlight the texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Smoked 151XADEKWFKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakchevrondarkbrown595748
  • Famiglia di prodottoKährs ID
  • Gruppo di famigliaChevron Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)148
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili