Pubblica i tuoi prodotti
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

This honey-hued 2-strip floor from the Da Capo Collection features charcoal knots and cracks for a richly rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Two-sided bevelling ensures a classic, full plank look and feel. Each board is meticulously hand-scraped, which enhances the aged appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooakdecorum586862
  • Famiglia di prodottoKährs Supreme
  • Gruppo di famigliaDa Capo Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)1900
  • Profondità (mm)190
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring
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
Prodotti simili

4.5 su 5 stelle 4.5 (23)
5.0 su 5 stelle 5.0 (8)
3.1 su 5 stelle 3.1 (8)