Pubblica i tuoi prodotti
Oak Nice Matt Lacquer
Kährs

Oak Nice Matt Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer 153N19EK09KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaknice585096
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaEuropean Naturals Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2423
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring