Pubblica i tuoi prodotti
Oak Sture
Kährs

Oak Sture

The natural oil stain on this single-strip oak floor from the Founders Collection accentuates the lightly smoked finish, resulting in a subtle, rustic expression. Every board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
Voce di capitolato
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151N7BEKFMKW240
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicooaksture586733
  • Famiglia di prodottoKährs Original
  • Gruppo di famigliaFounders Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)15
  • Larghezza (mm)2420
  • Profondità (mm)187
Relativo a
  • Materiale principaleQuercia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring