Pubblica i tuoi prodotti
Walnut Cocoa
Kährs

Walnut Cocoa

The warm, chocolate brown hues in this single-strip oak floor from the Living Collection are enhanced by the sweeping rays found in the timber. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the wood. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Voce di capitolato
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA50KW 0
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowalnutcocoa585009
  • Famiglia di prodottoKährs Linnea
  • Gruppo di famigliaLiving Collection
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)7
  • Larghezza (mm)1225
  • Profondità (mm)118
Relativo a
  • Materiale principaleNoce
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 13 11
  • Titolo OmniClassWood Flooring