Pubblica i tuoi prodotti
PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190
KALDEWEI

PLAZA DUO RIGHT 1800x1200x430 Mod. 190

Thanks to its especially generous proportions, its soft inner contours and a form that tapers toward the foot end, PLAZA DUO is the ideal place for two people to recline next to each other and indulge in a relaxing bath. Available for left or right mounting.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico190
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaBathtubs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)430
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)66.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501