Pubblica i tuoi prodotti
SILENIO 634x391
SILENIO 634x391
    KALDEWEI

    SILENIO 634x391

    Model No.3047: - fluid and sensually modern design all at once - optimum comfort through generous dimensioning of the washbasin - soft, organic interior shape - geometry allows fittings with short spout leaving ample space for washing together with the SILENIO bath and SCONA shower surface, they form a perfect bathroom fitted out entirely with steel enamel, - SILENIO washbasins are available now with or without overflow. - designed by Anke Salomon
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3047
    • Famiglia di prodottoWashbasins
    • Gruppo di famigliaWashbasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)391
    • Profondità (mm)634
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)7.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText