Pubblica i tuoi prodotti
SUPERPLAN CLASSIC 1000x1000 Mod. 391-1
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC 1000x1000 Mod. 391-1

Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC floor-level shower impressively demonstrates the validity of this sentence. With a depth of only 2.5 cm, this shower tray is extremely flat and therefore ideally suited for floor-level installation. Its elegant design turns your daily shower routine into an exclusive experience. Thanks to the large number of different dimensions (from 75 x 80 x 2.5 cm to 120 x 120 x 2.5 cm), the SUPERPLAN CLASSIC shower tray can be effortlessly integrated into any room situation.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico391-1
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)26.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815