Pubblica i tuoi prodotti
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1000 Mod. 391-5

Complete system for flat installation
Less is more. The SUPERPLAN CLASSIC with an extra flat polystyrene support is an impressive example of this principle. With an installation height of 37 mm (shower area with polystyrene support), the product can be integrated into the bathroom environment with a minimum increase in entry height. The overall system consists of a shower surface and a polystyrene support, which are available in seven different dimensions. In addition, the shower area can be equipped with KALDEWEI surface finishes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico391-5
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaShowers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-11-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)25
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
  • Peso Netto (Kg)27.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord