Pubblica i tuoi prodotti
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico544-2
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)21.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText