Pubblica i tuoi prodotti
PURO 1800x800x420
PURO 1800x800x420
    KALDEWEI

    PURO 1800x800x420

    Model No.657: Reducing all elements to their basic essence is one of the guiding principles of modern architecture and interior design. The same principle applies to the clear, purist design of the PURO bath. The PURO has an especially generous interior length for the ultimate in bathing comfort.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico657
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)420
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501