Pubblica i tuoi prodotti
PURO DUO Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1800 x 800 x 420
KALDEWEI

PURO DUO Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1800 x 800 x 420

New energy with the power of water: The KALDEWEI BODY wellness system pampers you with an intensive massage using powerful water jets. Whether after working hard or a demanding work-out – the massage relieves tension, loosens the connective tissue and promotes blood circulation in the body. The water jets are enriched with air and work deep into the skin. This ensures an intense feeling of well-being. For individual enjoyment, the side jets can be aimed directly at different parts of the body.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico664Body
  • Famiglia di prodottoSpa
  • Gruppo di famigliaWhirls
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioSmalti
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Codice UNSPSC30181501