Pubblica i tuoi prodotti
CAYONO 1600x700x410
CAYONO 1600x700x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1600x700x410

    Model No.748: The CAYONO is deliberately designed in lines coordinated with the stylistic features of modern architecture. Straight lines, small radii and a consistent geometry signal clarity, harmony and stringency in an ever more complex and fast-paced world. By the same token, CAYONO is designed specifically for everyday use. Steep sides ensure a generously dimensioned bath interior – even with smaller sizes. The flat bath bottom allows for comfortable showering.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico748
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famigliaBathtubs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)410
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioSmalti
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)45
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Codice UNSPSC30181501