Pubblica i tuoi prodotti
CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1
CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1
CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1
CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1
CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1
    KALDEWEI

    CONOFLAT 900x1800 Mod. 866-1

    The floor-level CONOFLAT shower has an extremely flat design without any edges to trip over. The enamelled waste cover fits seamlessly into the floor-level surface. For a new, elegant aesthetic, for unlimited freedom of movement and optimum standing comfort: the floor-level showers from Kaldewei. However, the CONOFLAT not only guarantees exclusive showering pleasure, thanks to the consistent design concept it also goes perfectly with the CONODUO bathtub.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico866-1
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShowers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)23
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)40.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815