Pubblica i tuoi prodotti
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    In the Reptile Collection, the wild textures of Snake and Crocodile skins on ceramic tiles, in order to create designs that are innovative and natural looking. The Reptile Collection not only carries natural textures onto ceramic surfaces but also adds skin textures onto walls. Through this series, walls find new life, and indoor areas start living. The Reptile Collection is for those who wish to admire wild beauty and feel it closely.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoreptile-kaleseramik-tile-collection
    • Famiglia di prodottoReptile
    • Gruppo di famigliaReptile
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inTurchia
    • Prodotto inTurchia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG019510
    • Nome ETIMTiles
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC30
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES