Pubblica i tuoi prodotti
Camino olografico E-one 130CL

Camino olografico E-one 130CL

Introduzione & Specifiche Principali

Il Kalfire E-one 130CL (Corner Left) è un caminetto elettrico olografico ad angolo con vetro frontale, un lato (sinistro o destro) e riscaldamento opzionale.

Esperienza di Fuoco Realistica

La proiezione di fiamme olografiche 3D su ceppi artigianali imita un fuoco realistico. Opzioni come il letto di braci realistico, il suono di crepitio e il riscaldamento opzionale Atmos assicurano un’esperienza di fuoco ottimale.

Design & Applicazione negli Interni

L’E-one 130CL si distingue come elemento di grande impatto in qualsiasi spazio abitativo. Ammira le fiamme olografiche dal lato e lasciati sorprendere dal fuoco realistico. Con una larghezza di 130 cm, è perfetto per l’uso come cinewall. I caminetti olografici d’atmosfera Kalfire E-one possono essere personalizzati per soddisfare le preferenze personali. I nostri rivenditori esclusivi e certificati ti assistono nell’installazione e nella realizzazione del tuo progetto ideale.

Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

L’E-one è disponibile con un elemento riscaldante innovativo chiamato Atmos Heating. Questo elemento è disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti eccetto l’E-one 100F FR). L’elemento riscaldante fornisce un flusso piacevole e continuo di aria calda a un angolo di 45°, garantendo un’esperienza di fuoco ottimale e unica per i caminetti elettrici.

Personalizzazione & Controllo

Personalizza l’intensità e l’altezza delle fiamme, scorri tra le immagini di fiamma, scegli il suono e imposta la luminosità del letto di braci. Salva tutte queste impostazioni in Kalfire Moods per goderti il tuo fuoco personalizzato con un semplice tocco.

Punti Salienti Tecnici

L’altezza dell’E-one 130CL varia da 597 a 728,5 mm, a seconda che il sistema di riscaldamento Atmos sia incluso o meno.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche Principali

    Il Kalfire E-one 130C è un caminetto elettrico olografico ad angolo con vetro frontale e su un lato (sinistro o destro), che utilizza la proiezione olografica 3D su ceppi artigianali.

    • Caminetto elettrico olografico ad angolo
    • Vetro frontale e su un lato (sinistro o destro)
    • Tecnologia olografica 3D
    • Riscaldamento Atmos opzionale
    • Infinite possibilità di installazione a incasso

    Dimensioni & Dati Tecnici

    • Dimensione del vetro: 1309 × 372 mm (L × H)
    • Consumo (escl. riscaldamento): 110 W
    • Consumo (incl. riscaldamento): 2 kW
    • Altezza: 597 – 728,5 mm (a seconda dell’opzione di riscaldamento Atmos)

    Illuminazione & Effetti

    • Letto di braci realistico con intensità regolabile
    • Altezza e intensità della fiamma regolabili
    • Possibilità di scegliere tra diverse immagini di fiamma

    Suono

    • Effetto sonoro di crepitio

    Caratteristica Speciale: Riscaldamento Atmos

    • Elemento riscaldante innovativo che fornisce un flusso continuo e piacevole di aria calda a 45°
    • Disponibile esclusivamente per le versioni a incasso del Kalfire E-one (tutte le varianti eccetto il modello E-one 100F FR)

    Opzioni Prodotto

    • Tecnologia fiamma HD singola
    • Tecnologia fiamma HD doppia
    • Riscaldamento Atmos

    Opzioni per l’Interno

    • Piastra inferiore design
    • Piastra inferiore piatta

    Controllo & Personalizzazione

    • Regola altezza e intensità della fiamma, immagini della fiamma e letto di braci
    • Salva le impostazioni preferite in Kalfire Moods per un’attivazione immediata con un solo tocco
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoe-one-130cl-holographic-fireplace
  • Famiglia di prodottoHolographic fireplace
  • Gruppo di famigliaCorner fireplace
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)597
  • Larghezza (mm)1354
  • Profondità (mm)492
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
  • Descrizione Uniclass 2015Inset open fires
  • Codice CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numero OmniClass23-19 17 11
  • Titolo OmniClassElectric Fireplace

Disponibilità Regionale

Europa Nord America