Pubblica i tuoi prodotti
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, contatore idrico
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, contatore idrico
flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, contatore idrico
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=10 m³/h, G5/4B (R1)x260 mm, Q3/Q1=100, contatore idrico

    Questo contatore idrico firmato Kamstrup è stato sottoposto a una prova di omologazione OIML R49 estremamente scrupolosa, finalizzata a garantirne la stabilità a lungo termine, la precisione e l’affidabilità. Uno dei molti vantaggi di questo contatore idrico è che non presenta parti soggette a usura, il che ne allunga notevolmente la vita utile.
    Voce di capitolato
    • L’alloggiamento del contatore flowIQ® 3100 è realizzato in materiale plastico PPS e montato su un tubo di misura di ottone o di acciaio inox. Il contatore è installabile sia in verticale che in orizzontale. Kamstrup utilizza esclusivamente materiali omologati per l’acqua potabile. Il rispetto dei requisiti igienici è verificato da laboratori esterni accreditati e tramite frequenti audit. Ecco le caratteristiche in sintesi: basso flusso d’avvio, assenza di usura grazie all’assenza di parti in movimento, alimentazione con batteria al litio, molteplici codici info, display ampio e ben leggibile, tenuta stagna, totale impermeabilità IP68 e possibilità di installazione in pozzetti.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico031-YY-C0D-8XX
    • Famiglia di prodottoWater Meters
    • Gruppo di famigliaflowIQ®3100
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)92
    • Larghezza (mm)91.6
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    • Peso Netto (Kg)1.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descrizione Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Codice CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numero OmniClass23-39 27 00
    • Titolo OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America