Pubblica i tuoi prodotti
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight
    Kamstrup

    Kamstrup Pocket 120 mm for Temp. Sensors - Straight

    Pockets for ø5.8 mm / ø6.0 mm temperature sensors.

    Voce di capitolato
    • Installation length L = 120 mm.

      Thread = Straight thread G½B.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPocket_120_Straight
    • Famiglia di prodottoHeat/Cooling meters
    • Gruppo di famigliaTemperature Sensors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)30
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)30
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inDanimarca
    • Prodotto inDanimarca
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
    • Clasificazione IFCSegmento flusso
    • Codice ETIMEG000045
    • Nome ETIMMeters
    • Nome UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Codice UNSPSC40151552
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76_47
    • Descrizione Uniclass 2015Liquid temperature sensors
    • Codice CSI MasterFormat 201440 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Temperature Measurement
    • Numero OmniClass23-27 11 11 23
    • Titolo OmniClassTemperature Sensors

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America