Pubblica i tuoi prodotti
TYBIA M 25W-NW B ceiling light
TYBIA M 25W-NW B ceiling light
TYBIA M 25W-NW B ceiling light
TYBIA M 25W-NW B ceiling light
TYBIA M 25W-NW B ceiling light
    Kanlux

    TYBIA M 25W-NW B ceiling light

    Kanlux TYBIA LED is a general lighting luminaire using SMD diodes. When mounted in corridors, staircases, social or utility rooms, TYBIA LED allows for significant savings related to both reduced energy consumption and the long-term maintenance-free operation.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico24645
    • Famiglia di prodottoTYBIA LED
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)65
    • Larghezza (mm)320
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText