Pubblica i tuoi prodotti
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
ROLSO LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ROLSO LED IP44 15W-NW wall light

    Kanlux ROLSO LED is a modern LED home holder whose additional asset is subtle design which perfectly cooperates in particular with modern interiors. This holder will work well as lighting of bathrooms, thanks to the IP44 coefficient.
    Voce di capitolato
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico26700
    • Famiglia di prodottoROLSO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)53
    • Larghezza (mm)65
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.456
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete