Pubblica i tuoi prodotti
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
RITI GU10 W/W
    Kanlux

    RITI GU10 W/W

    The Kanlux RITI is in aluminium, the sandblasted surface structure is matte-lacquered, and the reflector is covered with a layer of gold-copper lacquer with a shiny pigment. The Kanlux RITI series is characterised by good-quality workmanship and modern design. It can be successfully used as a stand-alone lighting system, or as a combination of several fixtures.
    Voce di capitolato
    • RITI GU10 W/W *OPR.OŚWIETL.SUFITOWA
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico27569
    • Famiglia di prodottoRITI
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)85
    • Profondità (mm)85
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire