Pubblica i tuoi prodotti
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
INVO OP 107-L-GR
    Kanlux

    INVO OP 107-L-GR

    Kanlux INVO OP is a series of external architectural luminaires. The whole family is composed of posts and façade luminaires. You can use your favourite light colour in Kanlux INVO luminaires since it is adapted for replaceable sources with a E27 cap
    Voce di capitolato
    • Architectural lighting with replaceable source of light
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico29173
    • Famiglia di prodottoINVO OP
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1070
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)2.97
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni