Pubblica i tuoi prodotti
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-W-N3 luminaire

    Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane.
    The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico32821
    • Famiglia di prodottoOFIS S
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    • Peso Netto (Kg)4.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto