Pubblica i tuoi prodotti
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting
    Kanlux

    TP STRONG LED 48W-NW lighting fitting

    Kanlux TP STRONG is a hermetic luminaire for special purposes. The tightness of IP65, mechanical resistance of IK08, and luminous efficacy of 135 lm/W are the main advantages of this luminaire. Additionally, it has a light distribution angle of X125⁰/Y110⁰. The parameters speak for themselves, but we also give a 5-year warranty.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33170
    • Famiglia di prodottoTP STRONG
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)63
    • Larghezza (mm)72
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto