Pubblica i tuoi prodotti
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight

    Kanlux IQ FL floodlights are unique products. Their automatic production allows ensuring the highest quality and repeatability of lighting parameters. They include brand LEDs with a life span of 50,000 hours, which is also their additional advantage. The use of the highest quality components allows us to provide our customers with a five-year warranty for the whole series of Kanlux IQ FL floodlights.
    Voce di capitolato
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico33888
    • Famiglia di prodottoIQ-LED FL
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)0.64
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight