Pubblica i tuoi prodotti
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Kanlux TIBERI PRO are flush-mounted luminaires, which means they are perfectly compatible with suspended ceilings. They perfectly illuminate passageways, sanitary facilities or office and retail areas. The advantages of these downlights include: 50,000 hours of service life, excellent reproduction of natural colours (CRI>90), luminous efficacy of up to 105lm/W and a 5-year warranty. The increased protection rating (IP44/20) of Kanlux TIBERI PRO luminaires protects them from dust, particles and moisture.
    Voce di capitolato
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35674
    • Famiglia di prodottoTIBERI PRO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)77
    • Larghezza (mm)230
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.02
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText